Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-EZU, Broj ploča: 90

111H0765

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča90
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-90
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.62
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3H5/8
Opseg veličine kon. Q4H1"3/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH62L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeEZU
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Victaulic konekcija
Tip kon. H2Victaulic konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H62L-EZU
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1K1.5
Veličina kon. H2K1.5
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17.8 Kilogram
Neto težina16.3 Kilogram
Zapremina37.044 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255254928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm