Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H48T-CL, Broj ploča: 26
111H0712
Maks. radni pritisak [bar]: 140, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111H0712
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Heat pump |
| Broj ploča | 26 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Kondenzator |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 2030 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-26 |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model No. | 48 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCEEACUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | G1"-7/8" |
| Opseg veličine kon. Q2 | G1"-7/8" |
| Opseg veličine kon. Q3 | Null |
| Opseg veličine kon. Q4 | Null |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | H48T-CL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | H |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kon. H1 | Null |
| Tip kon. H2 | Null |
| Tip kon. H3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. H4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | G External thread-solder in |
| Tip kon. Q2 | G External thread-solder in |
| Tip kon. Q3 | Null |
| Tip kon. Q4 | Null |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE H48T-CL |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina kon. H1 | Null |
| Veličina kon. H2 | Null |
| Veličina kon. H3 | H7/8 |
| Veličina kon. H4 | H7/8 |
| Veličina kon. H5 | Null |
| Veličina kon. H6 | Null |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.256 Kilogram |
| Neto težina | 10.016 Kilogram |
| Zapremina | 14.852 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |