Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 34
111B8041
Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8041
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Heat pump |
| Broj ploča | 34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Single pack |
| Funkcija | Condenser |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 2030 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-34 |
| Materijal za lemljenje | Copper brazing |
| Model No. | 48 |
| Naziv proizvoda | Micro Plate heat exchanger |
| Odobrenje | ASPEDUL |
| Oprema | Null |
| Opseg veličine kon. Q1 | L2R |
| Opseg veličine kon. Q2 | L2R |
| Opseg veličine kon. Q3 | H7/8E |
| Opseg veličine kon. Q4 | H7/8E |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | H48T-CL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | H |
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
| Tip kon. Q1 | G External thread connection |
| Tip kon. Q2 | G External thread connection |
| Tip kon. Q3 | Solder connection |
| Tip kon. Q4 | Solder connection |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE H48T-CL |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
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
| Bruto težina | 12 Kilogram |
| Neto težina | 11.75 Kilogram |
| Zapremina | 15.134 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |