Danfoss logo
H48T-CH

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H48T-CH, Broj ploča: 80

111H0034

Maks. radni pritisak [bar]: 140, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-80
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.48
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCEEACPEDUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1L1
Opseg veličine kon. Q2L1
Opseg veličine kon. Q3H1/2
Opseg veličine kon. Q4H5/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH48T-CH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H48T-CH
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
Bruto težina19 Kilogram
Neto težina18.5 Kilogram
Zapremina20.868 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255089544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm