Danfoss logo
H48T-CH

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H48T-CH, Broj ploča: 26

111B7248

Maks. radni pritisak [bar]: 140, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Br. modela48
Broj ploča26
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaYes
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASEACPEDUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1H3/4A
Opseg veličine kon. Q2H3/4A
Opseg veličine kon. Q3H5/8A
Opseg veličine kon. Q4H5/8A
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH48T-CH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H48T-CH
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.75 Kilogram
Neto težina8.6 Kilogram
Zapremina14.1 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162685938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm