Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H39L-EZU, Broj ploča: 48
111H0012
Maks. radni pritisak [bar]: 49, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111H0012
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Heat pump |
| Broj ploča | 48 |
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
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-48 |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model No. | 39 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCEEACUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | H1"1/8 |
| Opseg veličine kon. Q2 | H1"1/8 |
| Opseg veličine kon. Q3 | H1/2 |
| Opseg veličine kon. Q4 | H3/4 |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | H39L-EZU |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | EZU |
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
| Tip kon. Q1 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q2 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE H39L-EZU |
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
| Bruto težina | 5.16 Kilogram |
| Neto težina | 4.86 Kilogram |
| Zapremina | 11.376 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255063124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |