Danfoss logo
Pic. AB

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H39L-EZU, Broj ploča: 46

111B8949

Maks. radni pritisak [bar]: 49, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Br. modela39
Broj ploča46
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACPEDUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1N3/4K
Opseg veličine kon. Q2N3/4K
Opseg veličine kon. Q3Null
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH39L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeEZU
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Adapter
Tip kon. H2Adapter
Tip kon. H3Konekcija lemljenjem
Tip kon. H4Konekcija lemljenjem
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1R Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2R Interna navojna konekcija
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H39L-EZU
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina kon. H1QB7.93
Veličina kon. H2QB7.93
Veličina kon. H3H5/8A
Veličina kon. H4H5/8F
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.861 Kilogram
Neto težina4.711 Kilogram
Zapremina10.665 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm