Danfoss logo
Pic. AB

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H39L-EZU, Broj ploča: 80

111B8213

Maks. radni pritisak [bar]: 49, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80(I/64)
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.39
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCEEACUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1H1C
Opseg veličine kon. Q2H1C
Opseg veličine kon. Q3H1/2
Opseg veličine kon. Q4H7/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH39L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeEZU
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H39L-EZU
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.749 Kilogram
Neto težina7.16 Kilogram
Zapremina15.601 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255124306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm