Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H30L-C, Broj ploča: 52
111B6763
Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111B6763
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Heat pump |
| Broj ploča | 52 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Kondenzator |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 48.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 696 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H30L-C-52 |
| Materijal ploče | AISI 316L |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model No. | 30 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Oprema | Stud;Feet;Lift |
| Opseg veličine kon. Q1 | G1" |
| Opseg veličine kon. Q2 | G1" |
| Opseg veličine kon. Q3 | H1/4B |
| Opseg veličine kon. Q4 | H1/2R |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | H30L-C |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | H |
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
| Tip kon. Q1 | G Eksterna navojna konekcija |
| Tip kon. Q2 | G Eksterna navojna konekcija |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE H30L-C |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
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
| Bruto težina | 4.84 Kilogram |
| Neto težina | 4.69 Kilogram |
| Zapremina | 8.806 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |