Danfoss logo
Pic. N45

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H30L-C, Broj ploča: 60

111B6545

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja66 pc
Maks. radni pritisak [bar]48.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-60(I/66)
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.30
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeEACKRAIAPEDRoHSUA
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1G1"
Opseg veličine kon. Q2G1"
Opseg veličine kon. Q3H3/8T
Opseg veličine kon. Q4H5/8N
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH30L-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H30L-C
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.621 Kilogram
Neto težina5.27 Kilogram
Zapremina6.837 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424638191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm