Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE D22, Broj ploča: 26
111H0500
Maks. radni pritisak [bar]: 30, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111H0500
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Univerzalni |
| Broj ploča | 26 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Universal |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger D22-26 |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model no. | 22 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIAUAUL |
| Oprema | Null |
| Opseg veličine kon. Q1 | H5/8 |
| Opseg veličine kon. Q2 | H5/8 |
| Opseg veličine kon. Q3 | H3/8 |
| Opseg veličine kon. Q4 | H3/8 |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | D22 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | M |
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
| Tip kon. Q1 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q2 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE D22 |
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
| Bruto težina | 2.05 Kilogram |
| Neto težina | 1.75 Kilogram |
| Zapremina | 9.924 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255214854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |