Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniversal
Broj ploča40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaNull
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model no.118
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
OdobrenjeCEEACKRAIAUA
OpremaStud
Opseg veličine kon. Q1L1"1/4R
Opseg veličine kon. Q2L1"1/4R
Opseg veličine kon. Q3L1"1/4R
Opseg veličine kon. Q4L1"1/4R
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaD118L-H
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G External thread connection
Tip kon. Q2G External thread connection
Tip kon. Q3G External thread connection
Tip kon. Q4G External thread connection
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE D118L-H
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
Bruto težina18.6 Kilogram
Neto težina18.3 Kilogram
Zapremina12.577 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm