Danfoss logo
Pic. R30

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE D118, Broj ploča: 68

021H5802

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča68
Depth (EF000049)630
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaUniversal
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)280
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger D118-68
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.118
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)68
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1NG1 1/4
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q37/8 in
Opseg veličine kon. Q41 5/8 in
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaD118
Plate material no.AISI 316L
Primary connection (EF022024)External thread
Specifikacije
Vrednost
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2G Interna navojna konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE D118
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2G1 1/4
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null
Width (EF000008)205
With insulation shell (EF014519)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina25.331 Kilogram
Neto težina23.63 Kilogram
Zapremina36.162 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424263768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm