Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90
111B8055
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8055
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Chiller |
| Br. modela | 62 |
| Broj ploča | 90 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Single pack |
| Funkcija | Evaporator |
| Funkcijska napomena | With distributor |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-K-90 |
| Materijal za lemljenje | Copper brazing |
| Naziv proizvoda | Micro Plate heat exchanger |
| Odobrenje | ASCECRNEACUAUL |
| Oprema | Stud |
| Opseg veličine kon. Q1 | 1"5/8 |
| Opseg veličine kon. Q2 | Null |
| Opseg veličine kon. Q3 | Null |
| Opseg veličine kon. Q4 | Null |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | C62L-EZ-K |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | Z-K |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kon. H1 | Solder connection |
| Tip kon. H2 | Solder connection |
| Tip kon. H3 | Solder connection |
| Tip kon. H4 | Solder connection |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | Solder connection |
| Tip kon. Q2 | Null |
| Tip kon. Q3 | Null |
| Tip kon. Q4 | Null |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE C62L-EZ-K |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina kon. H1 | 1"5/8 |
| Veličina kon. H2 | 1"5/8 |
| Veličina kon. H3 | H5/8A |
| Veličina kon. H4 | H1"3/8H |
| Veličina kon. H5 | Null |
| Veličina kon. H6 | Null |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.7 Kilogram |
| Neto težina | 15.48 Kilogram |
| Zapremina | 13.767 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |