Danfoss logo
Pic. P45

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C62L-EZ-J, Broj ploča: 60

111B5487

Maks. radni pritisak [bar]: 49, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.62
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNPEDRoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3H3/8A
Opseg veličine kon. Q4H7/8E
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC62L-EZ-J
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ-J
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Konekcija lemljenjem
Tip kon. H2Konekcija lemljenjem
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C62L-EZ-J
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina kon. H1H1"3/8H
Veličina kon. H2H1"3/8H
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.15 Kilogram
Neto težina11 Kilogram
Zapremina10.173 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm