Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 54

111B9027

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaChiller
Broj ploča54
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaCondenser
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-54
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model No.62
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
OdobrenjeCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStud
Opseg veličine kon. Q1N1E
Opseg veličine kon. Q2N1E
Opseg veličine kon. Q3H5/8A
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC62-CX
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeX
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Solder connection
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1R Internal thread connection
Tip kon. Q2R Internal thread connection
Tip kon. Q3Solder connection
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C62-CX
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4H7/8E
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.1 Kilogram
Neto težina9.91 Kilogram
Zapremina28.18 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255011040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm