Danfoss logo
Pic. P45

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 62

021H5221

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča62
Depth (EF000049)135
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)135
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. radni pritisak [bar]48.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]696 psi
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-62
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)48.0
Max. operating pressure (EF020449)48.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.62
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)62
OdobrenjeEACKRAIAPEDRoHSUA
OpremaNull
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q35/8 in
Opseg veličine kon. Q47/8 in
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH62L-CX
Plate material no.AISI 316L
Specifikacije
Vrednost
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeX
Sadrži baterijeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H62L-CX
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2G1 1/4
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null
Width (EF000008)135
With insulation shell (EF014519)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.748 Kilogram
Neto težina11.48 Kilogram
Zapremina16.052 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424264925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm