Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021H

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C55-EU, Broj ploča: 34

111B6769

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča34
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-34
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.55
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaStud;Feet;Lift
Opseg veličine kon. Q1L1N
Opseg veličine kon. Q2L1N
Opseg veličine kon. Q3H3/8A
Opseg veličine kon. Q4H7/8E
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC55-EU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeEU
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1NPT Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2NPT Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C55-EU
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
Bruto težina7.31 Kilogram
Neto težina7.16 Kilogram
Zapremina20.674 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424682569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm