Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C55L-EU, Broj ploča: 36

021H9414

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča36
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-36
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.55
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaNull
Opseg veličine kon. Q1G3/4
Opseg veličine kon. Q2G3/4
Opseg veličine kon. Q3Null
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC55L-EU
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeEU
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Konekcija lemljenjem
Tip kon. H4Konekcija lemljenjem
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C55L-EU
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H33/8 in
Veličina kon. H41/2 in
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.93 Kilogram
Neto težina7.78 Kilogram
Zapremina23.148 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424251437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm