Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C39L-EZ, Broj ploča: 40
111B8847
Maks. radni pritisak [bar]: 49, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111B8847
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Čiler |
| Broj ploča | 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Isparivač |
| Funkcijska napomena | Sa distributerom |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat exchanger C39L-EZ-40 |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model no. | 39 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | N1R |
| Opseg veličine kon. Q2 | Null |
| Opseg veličine kon. Q3 | Null |
| Opseg veličine kon. Q4 | Null |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | C39L-EZ |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | Z |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kon. H1 | G Eksterna navojna konekcija |
| Tip kon. H2 | NPT Interna navojna konekcija |
| Tip kon. H3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. H4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | G Interna navojna konekcija |
| Tip kon. Q2 | Null |
| Tip kon. Q3 | Null |
| Tip kon. Q4 | Null |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE C39L-EZ |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL ocena | Yes |
| Veličina kon. H1 | L1R |
| Veličina kon. H2 | N1/4D |
| Veličina kon. H3 | H1/4D |
| Veličina kon. H4 | H3/4A |
| Veličina kon. H5 | Null |
| Veličina kon. H6 | Null |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.09 Kilogram |
| Neto težina | 4.94 Kilogram |
| Zapremina | 10.665 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162897591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |