Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166

111B8591

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaChiller
Broj ploča166
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaEvaporator
Funkcijska napomenaWith distributor
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41)
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model No.262
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
OdobrenjeASCECRNEACUAUL
OpremaStud
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3H7/8"
Opseg veličine kon. Q4H2-1/8“
Opseg veličine kon. Q5H7/8"
Opseg veličine kon. Q6H2-1/8“
Oznaka tipaC262L-EZD
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZD
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Victaulic connection
Tip kon. H2Victaulic connection
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Solder connection
Tip kon. Q4Solder connection
Tip kon. Q5Solder connection
Tip kon. Q6Solder connection
Tip proizvodaMPHE C262L-EZD
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1K4"
Veličina kon. H2K4"
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina155 Kilogram
Neto težina154 Kilogram
Zapremina430.588 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255008361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm