Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C262L-EZD, Broj ploča: 142
111B7417
Maks. radni pritisak [bar]: 49, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111B7417
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Čiler |
| Br. modela | 262 |
| Broj ploča | 142 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Isparivač |
| Funkcijska napomena | Sa distributerom |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | III |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35) |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | N1/2K |
| Opseg veličine kon. Q2 | N1/2K |
| Opseg veličine kon. Q3 | H7/8 |
| Opseg veličine kon. Q4 | H2"5/8 |
| Opseg veličine kon. Q5 | H7/8 |
| Opseg veličine kon. Q6 | H2"5/8 |
| Oznaka tipa | C262L-EZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | ZD |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kon. H1 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. H2 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. H3 | Null |
| Tip kon. H4 | Null |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | G Interna navojna konekcija |
| Tip kon. Q2 | G Interna navojna konekcija |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Null |
| Tip kon. Q5 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE C262L-EZD |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL ocena | Yes |
| Veličina kon. H1 | K4" |
| Veličina kon. H2 | K4" |
| Veličina kon. H3 | Null |
| Veličina kon. H4 | Null |
| Veličina kon. H5 | Null |
| Veličina kon. H6 | Null |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 151.45 Kilogram |
| Neto težina | 151.3 Kilogram |
| Zapremina | 265.232 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |