Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C262L-CZD, Broj ploča: 134
111B6274
Maks. radni pritisak [bar]: 49, Čiler, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111B6274
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Čiler |
| Broj ploča | 134 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Kondenzator |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | III |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33) |
| Materijal ploče | AISI 316L |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model No. | 262 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Oprema | Stud;Feet;Lift |
| Opseg veličine kon. Q1 | Null |
| Opseg veličine kon. Q2 | Null |
| Opseg veličine kon. Q3 | H1''5/8H |
| Opseg veličine kon. Q4 | H1''5/8H |
| Opseg veličine kon. Q5 | H1''5/8H |
| Opseg veličine kon. Q6 | H1''5/8H |
| Oznaka tipa | C262L-CZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | ZD |
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
| Tip kon. Q1 | Null |
| Tip kon. Q2 | Null |
| Tip kon. Q3 | Null |
| Tip kon. Q4 | Null |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE C262L-CZD |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL ocena | Yes |
| Veličina kon. H1 | K4'' |
| Veličina kon. H2 | K4'' |
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
| Bruto težina | 143 Kilogram |
| Neto težina | 119 Kilogram |
| Zapremina | 331.5 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424591410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |