Danfoss logo
Pic. M30

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C22-C, Broj ploča: 12

111H0701

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Čiler, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča12
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22-C-12
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.22
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeCRNEACKRAIAUAUL
OpremaLift
Opseg veličine kon. Q1H7/8
Opseg veličine kon. Q2H7/8
Opseg veličine kon. Q3H7/8
Opseg veličine kon. Q4H7/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC22-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C22-C
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
Bruto težina1.52 Kilogram
Neto težina1.12 Kilogram
Zapremina5.363 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255249030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm