Danfoss logo
Pic. M45

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C22L-E, Broj ploča: 56

111H0104

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča56
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-56
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.22
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeCRNEACKRAIA
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1G3/4
Opseg veličine kon. Q2G3/4
Opseg veličine kon. Q3H1/2
Opseg veličine kon. Q4H7/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC22L-E
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C22L-E
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
Bruto težina3.5 Kilogram
Neto težina3.29 Kilogram
Zapremina7.232 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255097273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm