Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30
111B8584
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8584
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Chiller |
| Broj ploča | 30 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Single pack |
| Funkcija | Condenser |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C22L-C-30 |
| Materijal za lemljenje | Copper brazing |
| Model No. | 22 |
| Naziv proizvoda | Micro Plate heat exchanger |
| Odobrenje | CRNEACKRAIA |
| Oprema | Null |
| Opseg veličine kon. Q1 | G3/4" |
| Opseg veličine kon. Q2 | G3/4" |
| Opseg veličine kon. Q3 | H3/8" |
| Opseg veličine kon. Q4 | H5/8" |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | C22L-C |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | M |
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
| Tip kon. Q1 | G External thread connection |
| Tip kon. Q2 | G External thread connection |
| Tip kon. Q3 | Solder connection |
| Tip kon. Q4 | Solder connection |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE C22L-C |
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
| Bruto težina | 2.3 Kilogram |
| Neto težina | 2.12 Kilogram |
| Zapremina | 5.245 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |