Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H22-C, Broj ploča: 16

111B2537

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Br. modela22
Broj ploča16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeCRNEACKRAIARoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3H3/8''
Opseg veličine kon. Q4H3/8''
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH22-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H22-C
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina kon. H1L3/4G
Veličina kon. H2L3/4G
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.5 Kilogram
Neto težina1.3 Kilogram
Zapremina5.304 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm