Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C212L-EZD, Broj ploča: 162
111B8770
Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111B8770
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Čiler |
| Broj ploča | 162 |
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
| Kategorija | III |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C212L-EZD-162 |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model no. | 212 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Oprema | StopeZakivakLift |
| Opseg veličine kon. Q1 | N1/2 |
| Opseg veličine kon. Q2 | N1/2 |
| Opseg veličine kon. Q3 | H7/8 |
| Opseg veličine kon. Q4 | H7/8 |
| Opseg veličine kon. Q5 | H1"5/8 |
| Opseg veličine kon. Q6 | H1"5/8 |
| Oznaka tipa | C212L-EZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | ZD |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kon. H1 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. H2 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. H3 | Null |
| Tip kon. H4 | Null |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | G Interna navojna konekcija |
| Tip kon. Q2 | G Interna navojna konekcija |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q5 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q6 | Konekcija lemljenjem |
| Tip proizvoda | MPHE C212L-EZD |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina kon. H1 | H3"1/8 |
| Veličina kon. H2 | H3"1/8 |
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
| Bruto težina | 112 Kilogram |
| Neto težina | 111.7 Kilogram |
| Zapremina | 178.932 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255047308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |