Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaChiller
Broj ploča70
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaEvaporator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model no.17
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
OdobrenjeASCRNEACUAUL
OpremaStud
Opseg veličine kon. Q1H7/8"
Opseg veličine kon. Q2H7/8"
Opseg veličine kon. Q3H1/2R
Opseg veličine kon. Q4H5/8N
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC17L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Solder connection
Tip kon. Q2Solder connection
Tip kon. Q3Solder connection
Tip kon. Q4Solder connection
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C17L-EZ
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
Bruto težina2.9 Kilogram
Neto težina2.68 Kilogram
Zapremina6.93 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm