Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C17L-EZ, Broj ploča: 36

111B7870

Maks. radni pritisak [bar]: 49, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča36
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-36
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.17
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1H1/2R
Opseg veličine kon. Q2H1/2R
Opseg veličine kon. Q3H1/2R
Opseg veličine kon. Q4H1/2R
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC17L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C17L-EZ
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
Bruto težina1.75 Kilogram
Neto težina1.6 Kilogram
Zapremina6.93 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162938485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm