Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaChiller
Broj ploča60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaEvaporator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model no.12
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
OdobrenjeCRNEACKRAIAUAUL
OpremaStud
Opseg veličine kon. Q1H3/4"
Opseg veličine kon. Q2H3/4"
Opseg veličine kon. Q3H3/8"
Opseg veličine kon. Q4H3/4"
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC12L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Solder connection
Tip kon. Q2Solder connection
Tip kon. Q3Solder connection
Tip kon. Q4Solder connection
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C12L-EZ
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
Bruto težina1.9 Kilogram
Neto težina1.66 Kilogram
Zapremina3.076 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm