Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C12L-EZ, Broj ploča: 14
111B7725
Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MPHE C12L-EZ
111B7725
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Čiler |
| Broj ploča | 14 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Isparivač |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-14 |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model no. | 12 |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | H1/2R |
| Opseg veličine kon. Q2 | H1/2R |
| Opseg veličine kon. Q3 | H1/2R |
| Opseg veličine kon. Q4 | H1/2R |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | C12L-EZ |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | Z |
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
| Tip kon. Q1 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q2 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | MPHE C12L-EZ |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
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
| Bruto težina | 0.75 Kilogram |
| Neto težina | 0.6 Kilogram |
| Zapremina | 3.076 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |