Danfoss logo
Pic. U

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C12L-EZ, Broj ploča: 10

111B1786

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10(LW)
Materijal pločeAISI 304L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.12
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeCRNEACKRAIARoHSUAUL
OpremaNull
Opseg veličine kon. Q13/4 in
Opseg veličine kon. Q23/4 in
Opseg veličine kon. Q33/4 in
Opseg veličine kon. Q41/2 in
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC12L-EZ
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C12L-EZ
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
Bruto težina0.6 Kilogram
Neto težina0.45 Kilogram
Zapremina3.076 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424245801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm