Danfoss logo
Pic. X

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C129L-EZD-C, Broj ploča: 122

111B7156

Maks. radni pritisak [bar]: 49, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča122
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZD-C-122(61/30+30)
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.129
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNPEDRoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1N1/2T
Opseg veličine kon. Q2N1/2T
Opseg veličine kon. Q3H1/2D
Opseg veličine kon. Q4H1"5/8H
Opseg veličine kon. Q5H1/2D
Opseg veličine kon. Q6H1"5/8H
Oznaka tipaC129L-EZD-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZD-C
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1R Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2R Interna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q6Konekcija lemljenjem
Tip proizvodaMPHE C129L-EZD-C
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina kon. H1Rc2"1/2
Veličina kon. H2Rc2"1/2
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina41.95 Kilogram
Neto težina41.8 Kilogram
Zapremina134.136 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162597033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm