Danfoss logo
Pic. W

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C129L-EZ-B, Broj ploča: 120

111H0342

Maks. radni pritisak [bar]: 49, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.129
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACUAUL
OpremaStopeZakivakLift
Opseg veličine kon. Q1T76.1
Opseg veličine kon. Q2T76.1
Opseg veličine kon. Q3H7/8
Opseg veličine kon. Q4H2"5/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC129L-EZ-B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ-B
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Victaulic konekcija
Tip kon. H2Victaulic konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Victaulic konekcija
Tip kon. Q2Victaulic konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C129L-EZ-B
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1T76.1
Veličina kon. H2T76.1
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina44.3 Kilogram
Zapremina134.136 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm