Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaChiller
Broj ploča228
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaCondenser
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model No.129
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
OdobrenjeCEEACUA
OpremaFeetStud
Opseg veličine kon. Q1H2"5/8
Opseg veličine kon. Q2H2"5/8
Opseg veličine kon. Q3H7/8E
Opseg veličine kon. Q4H1"1/8J
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC129L-CZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Solder connection
Tip kon. H4Solder connection
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Solder connection
Tip kon. Q2Solder connection
Tip kon. Q3Solder connection
Tip kon. Q4Solder connection
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C129L-CZ
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3H7/8E
Veličina kon. H4H1"1/8J
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70.9 Kilogram
Neto težina70.72 Kilogram
Zapremina171.396 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm