Danfoss logo
Pic. R45

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C118L-EZ, Broj ploča: 64

111B9249

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča64
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-64
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.118
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3Null
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC118L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1R Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2R Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3Konekcija lemljenjem
Tip kon. H4Konekcija lemljenjem
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C118L-EZ
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1L2
Veličina kon. H2L2
Veličina kon. H3H7/8
Veličina kon. H4H1"1/8
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina28 Kilogram
Neto težina26.5 Kilogram
Zapremina56.16 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255226468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm