Danfoss logo
Pic. R30

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C118-C, Broj ploča: 180

111H0549

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Broj ploča180
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-C-180
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.118
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1N1/2
Opseg veličine kon. Q2N1/2
Opseg veličine kon. Q3H1"3/8
Opseg veličine kon. Q4H1"3/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaC118-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Victaulic konekcija
Tip kon. H2Victaulic konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE C118-C
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1K2.5
Veličina kon. H2K2.5
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina78 Kilogram
Neto težina52.8 Kilogram
Zapremina127.44 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255228387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm