Danfoss logo
Pic. R30

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H118-C, Broj ploča: 90

111B7757

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-90
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.118
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaNull
Opseg veličine kon. Q1L1"1/4R
Opseg veličine kon. Q2L1"1/4R
Opseg veličine kon. Q3H5/8A
Opseg veličine kon. Q4H7/8E
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH118-C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H118-C
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
Bruto težina29.49 Kilogram
Neto težina29.34 Kilogram
Zapremina113.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162804209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm