Danfoss logo
Pic. Q45

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C117L-EZD, Broj ploča: 242

111B2263

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaČiler
Br. modela117
Broj ploča242
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1N1/2K
Opseg veličine kon. Q2N1/2K
Opseg veličine kon. Q37/8B
Opseg veličine kon. Q4H2"1/8E
Opseg veličine kon. Q57/8B
Opseg veličine kon. Q6H2"1/8E
Oznaka tipaC117L-EZD
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Victaulic konekcija
Tip kon. H2Victaulic konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q6Konekcija lemljenjem
Tip proizvodaMPHE C117L-EZD
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina kon. H1K2.5"
Veličina kon. H2K2.5"
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina91 Kilogram
Neto težina71.5 Kilogram
Zapremina145.656 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm