Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-030, Broj ploča: 30
111H1258
Maks. radni pritisak [bar]: 45, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111H1258
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Univerzalni |
| Broj ploča | 30 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijska napomena | Sa distributerom |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-30-4.5-HQ |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model No. | 030 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | H1/2 |
| Opseg veličine kon. Q2 | H1/2 |
| Opseg veličine kon. Q3 | H5/8 |
| Opseg veličine kon. Q4 | H5/8 |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | B3-030 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Šablon ploče | H |
| Tip kon. H1 | Null |
| Tip kon. H2 | Null |
| Tip kon. H3 | Null |
| Tip kon. H4 | Null |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q2 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | BPHE B3-030 |
| Veličina kon. H1 | Null |
| Veličina kon. H2 | Null |
| Veličina kon. H3 | Null |
| Veličina kon. H4 | Null |
| Veličina kon. H5 | Null |
| Veličina kon. H6 | Null |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.8 Kilogram |
| Neto težina | 4.03 Kilogram |
| Zapremina | 10.464 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255294900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |