Danfoss logo
Pic. L

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-260B, Broj ploča: 246

111H1126

Maks. radni pritisak [bar]: 20, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča246
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]20.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-246-2.0-H
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.260B
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStopeZakivakLift
Opseg veličine kon. Q1K4
Opseg veličine kon. Q2K4
Opseg veličine kon. Q3K4
Opseg veličine kon. Q4K4
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR718
Šablon pločeH
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Victaulic konekcija
Tip kon. Q2Victaulic konekcija
Tip kon. Q3Victaulic konekcija
Tip kon. Q4Victaulic konekcija
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-260B
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina284 Kilogram
Neto težina259 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina375.584 Liter
EAN/UPC5715255284031