Danfoss logo
Pic. K

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-210, Broj ploča: 90

111H0862

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča90
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-90-3.0-HQ
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.210
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStopeZakivak
Opseg veličine kon. Q1L2B
Opseg veličine kon. Q2L2B
Opseg veličine kon. Q3H1"1/8
Opseg veličine kon. Q4H2"1/8D
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1NPT Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2NPT Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-210
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina105 Kilogram
Neto težina85 Kilogram
Zapremina164.16 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255263784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm