Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-260C, Broj ploča: 280
111H0779
Maks. radni pritisak [bar]: 16, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111H0779
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Univerzalni |
| Broj ploča | 280 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 232 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-280-1.6-H |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model No. | 260C |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | EACUL |
| Oprema | StopeZakivakLift |
| Opseg veličine kon. Q1 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q2 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q3 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q4 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | B3-260C |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R718 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | H |
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
| Tip kon. Q1 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q2 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q3 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q4 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | BPHE B3-260C |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
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
| Bruto težina | 246 Kilogram |
| Neto težina | 221.4 Kilogram |
| Zapremina | 298.144 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255256298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |