Danfoss logo
Pic. H

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-095, Broj ploča: 200

111H0750

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča200
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-200-4.5-HQ
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.095
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStopeZakivakLift
Opseg veličine kon. Q1H1"1/8
Opseg veličine kon. Q2H1"1/8
Opseg veličine kon. Q3H1"1/8
Opseg veličine kon. Q4H1"5/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-095
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-095
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
Bruto težina103 Kilogram
Neto težina89.7 Kilogram
Zapremina170.64 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255253679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm