Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-260B, Broj ploča: 188
111H0632
Maks. radni pritisak [bar]: 20, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111H0632
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Univerzalni |
| Br. modela | 260B |
| Broj ploča | 188 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 20.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-188-2.0-H |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Oprema | LiftZakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q2 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q3 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q4 | K4 |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | B3-260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R718 |
| Šablon ploče | H |
| Sadrži baterije | No |
| Tip kon. H1 | Null |
| Tip kon. H2 | Null |
| Tip kon. H3 | Null |
| Tip kon. H4 | Null |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q2 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q3 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q4 | Victaulic konekcija |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | BPHE B3-260B |
| Veličina kon. H1 | Null |
| Veličina kon. H2 | Null |
| Veličina kon. H3 | Null |
| Veličina kon. H4 | Null |
| Veličina kon. H5 | Null |
| Veličina kon. H6 | Null |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 230 Kilogram |
| Neto težina | 202.4 Kilogram |
| Zapremina | 340.736 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |