Danfoss logo
Pic. L

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-260B, Broj ploča: 156

111B9181

Maks. radni pritisak [bar]: 20, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča156
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]20.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-156-2.0-H
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.260B
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStopeZakivakLift
Opseg veličine kon. Q1K4
Opseg veličine kon. Q2K4
Opseg veličine kon. Q3K4
Opseg veličine kon. Q4K4
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR718
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Victaulic konekcija
Tip kon. Q2Victaulic konekcija
Tip kon. Q3Victaulic konekcija
Tip kon. Q4Victaulic konekcija
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-260B
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
Bruto težina195 Kilogram
Neto težina171 Kilogram
Zapremina298.144 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255162834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm