Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 60

111B8637

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniversal
Broj ploča60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-60-3.0-M
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model no.052
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStud
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2H1"3/8H
Opseg veličine kon. Q3Null
Opseg veličine kon. Q4H7/8E
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-052
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Solder connection
Tip kon. H2G Internal thread connection
Tip kon. H3G Internal thread connection
Tip kon. H4G Internal thread connection
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Solder connection
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Solder connection
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-052
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1H32B
Veličina kon. H2N1/2K
Veličina kon. H3N1R
Veličina kon. H4N1/2K
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina158 Kilogram
Neto težina15.6 Kilogram
Zapremina19.437 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255014256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm