Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniversal
Broj ploča20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaHeat exchangers
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Materijal za lemljenjeCopper brazing
Model no.095
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStud
Opseg veličine kon. Q1L1"1/2R
Opseg veličine kon. Q2L1"1/2R
Opseg veličine kon. Q3H1"5/8K
Opseg veličine kon. Q4H1"5/8K
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-095
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G External thread connection
Tip kon. Q2G External thread connection
Tip kon. Q3Solder connection
Tip kon. Q4Solder connection
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-095
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
Bruto težina14 Kilogram
Neto težina13.84 Kilogram
Zapremina47.975 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm