Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10
111B8031
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8031
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Universal |
| Broj ploča | 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Single pack |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-10-3.0-L |
| Materijal za lemljenje | Copper brazing |
| Model no. | 027 |
| Naziv proizvoda | Brazed plate heat exchanger |
| Odobrenje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Oprema | Stud |
| Opseg veličine kon. Q1 | H1"3/8H |
| Opseg veličine kon. Q2 | H1"3/8H |
| Opseg veličine kon. Q3 | H1/2D |
| Opseg veličine kon. Q4 | H1/2D |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | B3-027 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | L |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kon. H1 | Adapter |
| Tip kon. H2 | Adapter |
| Tip kon. H3 | Null |
| Tip kon. H4 | Null |
| Tip kon. H5 | Null |
| Tip kon. H6 | Null |
| Tip kon. Q1 | Solder connection |
| Tip kon. Q2 | Solder connection |
| Tip kon. Q3 | Solder connection |
| Tip kon. Q4 | Solder connection |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | BPHE B3-027 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veličina kon. H1 | QB6.2 |
| Veličina kon. H2 | QB6.2 |
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
| Bruto težina | 2.7 Kilogram |
| Neto težina | 2.5 Kilogram |
| Zapremina | 2.447 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255001744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |